Поиск

Круги

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 102

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Цвет
      Темно-красный
    • Размер отверстия (дюймы)
      3,0
    • Плотность
      5
    • Диаметр колеса (мм)
      203.2 x 50.8
    • Уклон
      Мелкозерн.
    • Цвет
      Темно-красный
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер резьбы (мм)
      7/8
    • Размер резьбы (дюймы)
      7/8
    • Размеры (мм)
      177
    • Диаметр колеса (дюймы)
      7 x 1/4 x 7/8
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      8,500
    • Размеры (дюймы)
      7
    • Размер резьбы (мм)
      7/8
    • Размер резьбы (дюймы)
      7/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (дюймы)
      9 x 1/4 x 5/8 –11
    • Размер резьбы (мм)
      5/8–11
    • Размеры (дюймы)
      9
    • Размер резьбы (дюймы)
      5/8–11
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (мм)
      228.6 x 6,35 x 15,875 -11
    • Размер колеса (наружный диаметр x толщина x внутренний диаметр/размер резьбы) (дюймы)
      9 x 1/4 x 5/8 –11
    • Размер резьбы (мм)
      5/8–11
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      152.4 x 25.4
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    • Размер (дюймы)
      6 x 1
    • Размер зерна
      120
    • Размер (мм)
      152.4 x 25.4
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      6000
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр колеса (дюймы)
      7 x 1/8 x 7/8
    • Размеры (дюймы)
      7 x 1/8
    • Размеры (мм)
      177 x 3
    • Тип
      Стандартн.
    • Размер резьбы (дюймы)
      7/8
    • Размер зерна
      A24
    • Диаметр колеса (дюймы)
      7 x 1/8 x 7/8
    • Размеры (дюймы)
      7 x 1/8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размеры (дюймы)
      12 x 7/64
    • Размер отверстия (дюймы)
      1
    • Размеры (мм)
      304 x 3
    • Размер зерна
      A36
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      5,100
    • Размеры (дюймы)
      12 x 7/64
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      6 x 1/4 x 7/8
    • Размеры (дюймы)
      6 x 1/4
    • Размер (мм)
      152.4 x 6 x 22.23
    • Размеры (мм)
      152 x 6
    • Уклон
      A/O 24
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      10,000
    • Размер (дюймы)
      6 x 1/4 x 7/8
    • Размеры (дюймы)
      6 x 1/4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр колеса (дюймы)
      6 x 1/2 x 1
    • Размер зерна
      A36
    • Диаметр колеса (мм)
      152.4 x 12.7 x 25.4
    • Максимальная рабочая частота вращения (об/мин)
      4,140
    • Диаметр колеса (дюймы)
      6 x 1/2 x 1
    • Размер зерна
      A36
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.