Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    092-2570: Уплотнительная шайба

    Номер по каталогу: 092-2570
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком. Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и рабочей жидкостью.

    Защитите свои инвестиции — используйте оригинальные уплотнения Cat. Есть просто уплотнения, а есть уплотнения Cat.

    Назначение: Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,39
    • Материал: Резина/сталь
    • Материал основного уплотнения: Резина
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,67
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина стали (дюймы): 0,05
    earthmoving compactor
    816F 815F

    challenger
    MT865 MT835 85E 75D 95E 65E MTC845 MT855 MTC855 85D 75E MTC865 MTC835 MT845

    wheel-type loader
    972G II 966G II 972H 966H

    engine - generator set
    C-12

    engine - truck
    C-10 C-12 C7

    engine - machine
    3176C C-12

    engine - industrial
    C-12 SUF557 CPT372 SBF214 3176C C-10 3196

    articulated dump truck
    730 725

    work tool
    HM825 MD-250

    motor grader
    16H 160H 140H 163H 16M 14H 143H

    forest products
    580 550B 570B 580B 570 TK1051 550 560B

    wheeled excavator
    W345B II

    paving compactor
    CB-224B PS-300 PF-300 CB-214B PS-500

    wheel dozer
    814F

    excavator
    E300B 345B L E140 365B EL240B EL200B 345B II 345B E450 E200B E120B E70B EL240C E110B 365B L 345B II MH E240B EL300B E240C 365B II

    pipelayer
    572R II

    marine products
    C-12 3408B 3412 C12 3176C 3196

    track-type tractor
    D7R II D8R II

    load, haul, dump
    R1700G R1600G R1600