Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    114-3364: Уплотнительная шайба

    Номер по каталогу: 114-3364
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,14
    • Материал: Гидрированный акрилонитрил-бутадиен-каучук (NBR) / сталь
    • Материал основного уплотнения: Резина
    • Наружный диаметр (дюймы): 0,39
    • Описание материала: NBR — универсальный материал с хорошей устойчивостью к абразивному износу и порезам. Применяется для таких сред, как воздух, моторное масло, дизельное топливо, охлаждающая жидкость/мочевина, гидравлическое масло и масло для автоматических коробок передач. Не используется для дизельного биотоплива.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Размер крепежной детали (дюймы): Jun-32
    • Толщина стали (дюймы): 0,04
    earthmoving compactor
    815F 816F 825C 836 826C

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966G 980F 980F II 950B/950E 980G 966F 950B 966F II 980C 950E 970F 972G 966E 966D

    challenger
    65D 65C

    engine - truck
    3406B 3306C 3406C 3306B 3306 3406E 3208

    petroleum products
    3512E

    engine - generator set
    3406C 3412C 3408 3408C CG137-12 XQG400 3306B 3406B 3208 3408B 3304B CG137-08 3306 3412

    wheel-type skidder
    530B 528B 545 518C 515 525

    off-highway truck
    773B 772B 775B 768C

    track-type loader
    973C 973

    engine - industrial
    3406B 3208 3306 G3616 3406C G3612 G3608 G3516J G3306B C175-16 HT400 G3606 3306B CG137-08 3408C G3516B CG137-12 G3606B SR4

    articulated dump truck
    D30D D300E D25D D250E II D250E D300E II D350D D400D D40D

    mini hydraulic excavator
    301.6C 301.8C

    road reclaimer
    SS-250 RR-250 SM-350 RM-350

    cold planer
    PM-565

    motor grader
    12H 14G 12H NA 160H 140H NA 12H ES 120G 140H 140G 143H 12G 16G 163H NA 160H NA 160H ES 16H NA 130G 14H NA 140H ES

    wheeled excavator
    W330B

    track-type skidder
    527 517

    wheel dozer
    824C 834S 834U 834B 814F

    pipelayer
    578

    excavator
    235C 245B 330B L 245D 350-A L 330 L 330-A L 330-A 350-A 330B 350 L 235B 235D

    marine products
    3306B 3408C 3208 3408 3408B 3306 3412C 3406B 3412

    wheel tractor-scraper
    651E 637E 657E 613C II 623F 621E 613C 627E 623E 615C II 615 621F 611 615C 627G 637G 627F 631E 627B

    track-type tractor
    8U D6E 57H D8N D6R 7S 8 D6H D7R D9R 7 D5E 8S D7H D7G D6H XL 7SU D5H XL 58 D5H D4H XL 8SU 8A D4H III 7A 7U D6H XR D8L D8R D6D D4E SR D10N D6D SR

    load, haul, dump
    R1300G