Поиск

Отвертки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 17

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Torx Driver Set (9 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/8
    • Длина (дюймы)
      4,75
    • Длина (мм)
      120,7
    • Размер наконечника (дюймы)
      1/8
    • Длина (дюймы)
      4,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Tool Bit Set
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      В набор входят наконечники для винтов с крестообразным шлицем 1, 2 и 3; для винтов с прямым шлицем 6,5 × 1,2 мм, 6,0 × 1,0 мм и 5,5 × 0,8 мм
    • Примечания
      В набор входят наконечники для винтов с крестообразным шлицем 1, 2 и 3; для винтов с прямым шлицем 6,5 × 1,2 мм, 6,0 × 1,0 мм и 5,5 × 0,8 мм
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® #3 Philips screwdriver
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 3
    • Длина (дюймы)
      10,88
    • Длина (мм)
      276,4
    • Форма наконечника
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Материал рукояти
      0
    • Размер наконечника (дюймы)
      № 3
    • Длина (дюймы)
      10,88
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Screwdriver set (5 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Screwdriver set (6 Piece)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Screwdriver set
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (мм)
      Включает отвертку с плоским лезвием шириной 1⁄4 дюйма и с крестообразным шлицем № 1

    • 0

    • 0
    • Размер (мм)
      Включает отвертку с плоским лезвием шириной 1⁄4 дюйма и с крестообразным шлицем № 1

    • 0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.