Поиск

шлифовальные и полировочные машины;

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 7 из 7

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Мощность (л.с.)
      1
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА)
      84
    • Опорная прокладка
      231–9465
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      135,9
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Мощность (л.с.)
      1
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная длина (мм)
      406
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Высота (мм)
      121
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      2,3
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Габаритная длина (мм)
      406
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Dual Action Sander (6 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Опорная прокладка
      231–9468, 246–7509
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы)
      6
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT

    • 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Pneumatic Compact Disc Sander (5 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      0
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Мощность (л.с.)
      0,3
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      118,9
    • Движение без нагрузки (об/мин)
      1400

    • 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Random Orbital Palm Sander (6 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Масса (кг)
      1,36
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы)
      6
    • Габаритная длина (мм)
      122
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    • Масса (фунты)
      3
    • Масса (кг)
      1,36
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный)
      90
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Angle Sander (7 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0
    • Высота (дюймы)
      4
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Мощность (л.с.)
      1
    • Масса (кг)
      3,09
    • Габаритная длина (мм)
      410

    • 0
    • Высота (дюймы)
      4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Vertical Sander (7 in)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Опорная прокладка
      231–9465
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      10
    • Высота (мм)
      190
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм)
      178
    • Высота (дюймы)
      7,5
    • Опорная прокладка
      231–9465
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин)
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Пневматические инструменты Cat располагают необходимой мощностью для быстрого выполнения работы без особых усилий.