Фильтр

Пневматические инструменты

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 73

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    • Габаритная длина (мм)
      254
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Режущая способность (мм)
      1,2
    • Уровень шума, работа (дБА)
      99,6
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм)
      8
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы)
      1/4 - 18 NPT
    • Габаритная длина (мм)
      254
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Материал
      Сталь, резина, пластмасса
    • Типовые компоненты ремонтного комплекта для электродвигателя и дроссельной заслонки
      1 шарик фиксатора, 1 пружина фиксатора, 1 прокладка, 1 прокладка корпуса молота, 1 уплотнительное кольцо стопора
    • Материал
      Сталь, резина, пластмасса
    • Типовые компоненты ремонтного комплекта для электродвигателя и дроссельной заслонки
      1 шарик фиксатора, 1 пружина фиксатора, 1 прокладка, 1 прокладка корпуса молота, 1 уплотнительное кольцо стопора
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Типовые компоненты ремонтного комплекта для электродвигателя и дроссельной заслонки
      1 шарик фиксатора, 1 пружина фиксатора, 1 прокладка, 1 прокладка корпуса молота, 1 уплотнительное кольцо стопора
    • Материал
      Сталь, резина, пластмасса
    • Типовые компоненты ремонтного комплекта для электродвигателя и дроссельной заслонки
      1 шарик фиксатора, 1 пружина фиксатора, 1 прокладка, 1 прокладка корпуса молота, 1 уплотнительное кольцо стопора
    • Материал
      Сталь, резина, пластмасса
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Примечания
      Список испытательных лабораторий — UL/FM
    • Примечания
      Список испытательных лабораторий — UL/FM
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Высота (мм)
      121
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин)
      2,3
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы)
      5/16
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин)
      16
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА)
      87
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа)
      620
    • Высота (мм)
      121
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Материал
      Сталь, резина, пластмасса
    • Ремонтный комплект для типовой ударной втулки
      2 ударника, 2 штифта ударника, 1 прокладка корпуса ударника, 1 уплотнительное кольцо держателя, 1 держатель головки
    • Материал
      Сталь, резина, пластмасса
    • Ремонтный комплект для типовой ударной втулки
      2 ударника, 2 штифта ударника, 1 прокладка корпуса ударника, 1 уплотнительное кольцо держателя, 1 держатель головки
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Пневматические инструменты Cat® обеспечивают высокий крутящий момент и помогают выполнить работу быстро, легко и безопасно. Мы предоставляем разнообразные пневматические инструменты, включая:

  • спрееры высокого давления;
  • шлифовальные и полировочные машины;
  • пневматические молоты;
  • станки для резки листового металла;
  • зубила;
  • игольчатые гравировочные установки;
  • и многое другое…

Все пневматические инструменты Cat поставляются с 18-месячной гарантией и обладают следующими особенностями:

  • облегченная конструкция для более удобной работы;
  • алюминиевый корпус, обеспечивающий прочность и долговечность;
  • мощный электродвигатель.

Гаечные ключи ударного действия

Гаечные ключи ударного действия Cat (которые также называются пневматическими гайковертами, пневмогайковертами и пневмоключами) — это механический торцевой ключ, разработанный для развития высокого крутящего момента при минимальных усилиях слесаря.

Пневматические пистолеты с удлинителем

Пневматические пистолеты Cat с удлинителем позволяют очищать труднодоступные места. Они отлично подходят для очистки верстаков, столов, машин и прочего оборудования.

Пневматические шлифовальные машины

Пневматические шлифовальные машины Cat быстро устраняют лишний материал заготовки или компонента готового изделия, могут использоваться для выглаживания металлических контактных поверхностей, а также для удаления краски и грунтовки.