Фильтр

Большой емкости премиум-класса

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холо...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1300
    • Размерная группа
      4D
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (кг)
      54, 54
    • Масса сухая (кг)
      37, 37
    • Масса сухая (фунты)
      81, 81
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1300
    • Размерная группа
      4D
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холо...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 500
    • Размерная группа
      58
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (фунты)
      31, 31
    • Масса полная (кг)
      14, 14
    • Резервная мощность (rc) в минутах
      0, 70
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 500
    • Размерная группа
      58
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холо...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 650
    • Размерная группа
      74
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (кг)
      18, 18
    • Масса полная (фунты)
      39, 39
    • Резервная мощность (rc) в минутах
      0, 110
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 650
    • Размерная группа
      74
    Сравнить
  • Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса, 12 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размерная группа
      8D
    • Напряжение, В
      12
    • Тип аккумуляторной батареи
      Wet
    • Код управления инженерными изменениями
      0
    • Размерная группа
      8D
    • Напряжение, В
      12
    Сравнить
  • Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холо...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1125
    • Размерная группа
      4D
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (кг)
      46, 46
    • Масса полная (фунты)
      101, 101
    • Резервная мощность (rc) в минутах
      0, 305
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1125
    • Размерная группа
      4D
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холо...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 950
    • Размерная группа
      0, 31, 30H, 0, 0, 0
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (фунты)
      0, 58
    • Резервная мощность (rc) в минутах
      0, 165
    • Масса полная (кг)
      0, 26
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 950
    • Размерная группа
      0, 31, 30H, 0, 0, 0
    Сравнить
  • Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (фунты)
      118, 118.0
    • Резервная мощность (rc) в минутах
      0, 292
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (фунты)
      118, 118.0
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса, 6 В
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размерная группа
      0, 2H
    • Напряжение, В
      6, 6
    • Резервная мощность (rc) в минутах
      0, 171
    • Тип аккумуляторной батареи
      Сухая, Dry
    • Размерная группа
      0, 2H
    • Напряжение, В
      6, 6
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса для тока холодного пу...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1000
    • Тип аккумуляторной батареи
      Dry, Сухая
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1000
    • Тип аккумуляторной батареи
      Dry, Сухая
    Сравнить
  • Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холо...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1000
    • Размерная группа
      4D, 0
    • Напряжение, В
      12, 12
    • К-во кислоты для заправки (литры)
      0, 15
    • Масса сухая (кг)
      27, 27
    • Масса полная (кг)
      46, 46
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 1000
    • Размерная группа
      4D, 0
    Сравнить
  • Аккумуляторная батарея большой емкости премиум-класса на 12 В для тока холо...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 880
    • Размерная группа
      65, 0
    • Напряжение, В
      12, 12
    • Масса полная (фунты)
      45.5, 45.5
    • Резервная мощность (rc) в минутах
      0, 140
    • Масса полная (кг)
      21, 21
    • Ток холодного пуска (cca)
      0, 880
    • Размерная группа
      65, 0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
  • Продукты
  • Справочная информация
{imgAlt}Аккумуляторные батареи Cat® большой емкости премиум-класса (PHO) используются на всех машинах Cat и генераторных установках. При движении по неровной поверхности аккумуляторные батареи должны выдерживать значительную вибрацию. Именно поэтому все аккумуляторные батареи Cat PHO проходят эксклюзивную 100-часовую проверку на стойкость к вибрации, в то время как аналогичные тесты у конкурирующих фирм проводятся в течение всего 18 или 36 часов.

Аккумуляторные батареи Cat PHO превышают требования промышленных стандартов по всем пяти строгим проверкам:

  • 100-часовая проверка на стойкость к вибрации;
  • испытание, включающее пять циклов глубокой разрядки/зарядки в течение 72 часов;
  • испытание на полную разрядку в течение 30 суток;
  • испытание на длительность эксплуатации в тяжелом режиме;
  • испытание на охлаждение.

Аккумуляторная батарея, которая служит в три раза дольше

Многие аккумуляторные батареи конкурирующих торговых марок не отвечают строгим требованиям таких стандартов либо не проходят соответствующие испытания. Может быть, поэтому аккумуляторные батареи Cat PHO занимают первое место среди аккумуляторов с током холодного пуска (CCA) и резервной емкостью. Мы уделяем больше времени и инвестиций для того, чтобы самый лучший аккумулятор достался вам — нашему ценному заказчику. Результатом становится аккумуляторная батарея, которая служит в три раза дольше конкурирующих батарей.
Аккумуляторные батареи большой емкости премиум-класса и батареи с глубоким циклом разрядки от компании Cat подходят для легковых автомобилей, грузовиков малой грузоподъемности, автобусов, фургонов, судов, промышленности, сельского хозяйства, стационарных силовых установок и рекреационной отрасли.