Фильтр

Пробивающий, промежуточный

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 3 из 3

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Наконечник R450 для среднего проникновения, крепящийся на штоках
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      15,50
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Длина (мм)
      393,70
    • Длина (дюймы)
      15,50
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    Сравнить
  • R550 Крепление на пальцах
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (мм)
      533,40
    • Форма наконечника
      Средняя глубина проникновения
    • Длина (дюймы)
      21,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (мм)
      533,40
    Сравнить
  • Промежуточный проникающий наконечник R500
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер (дюймы)
      R500
    • Длина зуба (мм)
      425
    • Размер (дюймы)
      R500
    • Длина зуба (мм)
      425
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.