Поиск

Глубокое проникновение

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 13

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник глубокого проникновения серии K (К110)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K110
    • Ширина (мм)
      152,4
    • Длина (дюймы)
      13,5
    • Высота (дюймы)
      5
    • Длина (мм)
      342,9
    • Высота (мм)
      127
    • Размер зуба
      K110
    • Ширина (мм)
      152,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник глубокого проникновения серии K (K160)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      445
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      445
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K80
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      268
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      268
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K90 Наконечник глубокого проникновения серии K
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      279
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      279
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник глубокого проникновения серии K (K100)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      309
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      309
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник глубокого проникновения серии К (K130)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      386
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      386
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник глубокого проникновения серии K (K170)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K170
    • Длина зуба (мм)
      484

    • 0

    • 0
    • Размер зуба
      K170
    • Длина зуба (мм)
      484
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечник глубокого проникновения K80
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • Наконечники глубокого проникновения имеют на 30 % больше износостойкого материала и площадь сечения, уменьшенную на 25 %.
  • В ходе истирания они самозатачиваются.