Поиск

Усиленный пробивающий

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 16

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Пробивающий наконечник серии К (К130), для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      396
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      396
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Усиленный пробивающий наконечник серии К (К110)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K110
    • Длина (дюймы)
      14
    • Высота (дюймы)
      4,5
    • Высота (мм)
      114,3
    • Длина (мм)
      355,6
    • Ширина (мм)
      139,7
    • Размер зуба
      K110
    • Длина (дюймы)
      14
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник К150 серии К для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      462
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      462
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Пробивающий наконечник для тяжелых условий эксплуатации серии К (К80)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      284
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      284
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Проникающий наконечник серии К (К90) для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      304
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      304
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник К100 серии К для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      331
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      331
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    K150 Усиленный пробивающий наконечник серии К
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Пробивающий наконечник серии К (К130), для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • Усиленные пробивающие наконечники идеально подходят для материалов с большой ударной прочностью, плохо поддающихся проникновению.
  • Содержат приблизительно на 120 % больше материала в области, подверженной интенсивному износу.
  • Конструкция пика имеет рабочую кромку, острота которой на 70 % выше по сравнению с усиленным износостойким наконечником.