Поиск

Пробивающие

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 17

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник серии К (К110)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K110
    • Высота (дюймы)
      5,5
    • Ширина (мм)
      152,4
    • Длина (мм)
      330,2
    • Длина (дюймы)
      13
    • Высота (мм)
      139,7
    • Размер зуба
      K110
    • Высота (дюймы)
      5,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Проникающий наконечник К150 серии К
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      421
    • Размер зуба
      K150
    • Длина зуба (мм)
      421
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник серии К (К80)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      247
    • Размер зуба
      K80
    • Длина зуба (мм)
      247
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник К90 серии К
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      267
    • Размер зуба
      K90
    • Длина зуба (мм)
      267
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник К90 серии К
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K90
    • Высота (дюймы)
      4
    • Высота (мм)
      101,6
    • Длина (мм)
      274,32
    • Длина (дюймы)
      10,8
    • Ширина (мм)
      116,84
    • Размер зуба
      K90
    • Высота (дюймы)
      4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник К100 серии К
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      296
    • Размер зуба
      K100
    • Длина зуба (мм)
      296
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Проникающий наконечник K130 серии К
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      364
    • Размер зуба
      K130
    • Длина зуба (мм)
      364
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Внедряющийся наконечник серии К (К110)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зуба
      K110
    • Ширина (мм)
      147,32
    • Длина (мм)
      330,2
    • Высота (дюймы)
      5,3
    • Высота (мм)
      134,62
    • Длина (дюймы)
      13
    • Размер зуба
      K110
    • Ширина (мм)
      147,32
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}
  • идеально подходят для сильно уплотненных материалов;
  • располагают рабочей кромкой с площадью сечения, уменьшенной приблизительно на 50 %, и единственным центральным ребром для повышения прочности;
  • самозатачиваются.