Поиск

Защита от износа

1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 317

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Weld-on Bottom Wear Plate
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      25
    • Толщина (дюймы)
      0,98
    • Длина (дюймы)
      17,7
    • Ширина оконечности (мм)
      254
    • Длина (мм)
      451,4
    • Толщина (мм)
      25
    • Толщина (дюймы)
      0,98
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Bolt-on Top Mounted Rock Wear Plate Left Hand
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      40,64
    • Высота (дюймы)
      1,60
    • Длина (мм)
      408,70
    • Ширина (мм)
      203,20
    • Длина (дюймы)
      16,09
    • Высота (мм)
      40,64
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Weld-on Wear Plate
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Weld-on Side Wear Plate
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Bolt-on Base Edge Wear Plate
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Bolt-on Side Wear Plate
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      16
    • Толщина (дюймы)
      0,62
    • Длина (мм)
      625,5
    • Ширина оконечности (мм)
      196,6
    • Длина (дюймы)
      24,6
    • Толщина (мм)
      16
    • Толщина (дюймы)
      0,62
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Средства защиты от износа Cat® предназначены для защиты машин и ковшей Cat, а также другого дорогостоящего оборудования, чтобы сократить время простоя и повысить производительность. Широкий ряд видов конструкции и размеров обеспечивает максимальную защиту от износа при решении практически любых задач в любых условиях.

Выносливым машинам нужна надежная защита

Упорный брус

Эта особая форма подходит для разнообразных поверхностей и применений. Конструкция с V-образной канавкой позволяет гнуть эти элементы по боковому профилю ковша или разделять их в зависимости от необходимой длины.

Система механически присоединяемых защитных пластин (MAWPS)

Прочная система MAWPS предназначена для улучшения защиты от износа в различных областях, таких как нижние и боковые поверхности ковша, толкающие брусья отвала, лыжи и стороны гидравлического экскаватора и бункеры измельчителя. Она обеспечивает столь же надежную защиту от износа при меньшей массе, что и привариваемые и закрепляемые болтами защитные пластины. Компрессионный фиксатор обеспечивает безударный метод установки и снятия примерно за две минуты, сокращая время простоя при замене. Фиксатор защелкивается, прочно удерживая защитную пластину на опорной плите. См. ниже комплекты для замены MAWPS.

Накладки пятки ковша (прямые и изогнутые)

Накладки пяток ковша устанавливаются на нижние углы ковша и обеспечивают дополнительную долговечность для повышения производительности. Приварные накладки пяток Cat имеют специальное усиление на внутренней части угла, которое препятствует контакту с конструкцией ковша и сварными швами. Выпускаются прямые и изогнутые накладки пяток в двух различных размерах в соответствии с размером ковша. Износная головка — конструкция с тремя планками четырех различных размеров защищает двигатели и ковши.

Износная колодка

Утолщенные износные колодки Cat обеспечивают длительный срок службы. Зигзагообразная форма уменьшает износ, свойственный продуктам с параллельными гранями.

Трубчатый брус

Трубчатые брусья Cat обеспечивают максимальную защиту при минимальном износе, когда край проходит сквозь материал. Они также отводят ударное усилие, улучшают проникновение в материал и имеют меньшую массу по сравнению с другими вариантами.

Защитные пластины на болтах

Защитные пластины на болтах Cat обеспечивают максимальную защиту оборудования или фиксирующих компонентов и привариваются вокруг компонентов, чтобы защитить их от износа. Сочетание прокладки из хромистого белого чугуна и низкоуглеродистой стали с уникальной конструкцией предоставляет эффективное решение для разнообразных условий.

Проконсультируйтесь с ближайшим дилером компании Cat относительно продуктов защиты от износа, наиболее подходящих для конкретной области применения.