Поиск

Защита кромки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 430

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    • Ширина оконечности (мм)
      280
    • Длина (мм)
      225
    • Длина (дюймы)
      8,85
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Сегментная защита кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      4,33
    • Ширина (мм)
      330
    • Длина (дюймы)
      21,65
    • Высота (мм)
      110
    • Длина (мм)
      550
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (дюймы)
      4,33
    • Ширина (мм)
      330
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Сегментная защита кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      550
    • Высота (дюймы)
      4,33
    • Длина (дюймы)
      21,65
    • Высота (мм)
      110
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм)
      330
    • Длина (мм)
      550
    • Высота (дюймы)
      4,33
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    • Длина (дюймы)
      32,8
    • Ширина оконечности (мм)
      86,2
    • Длина (мм)
      835,5
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кожух
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      9
    • Длина (дюймы)
      21,5
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (мм)
      228,6
    • Ширина (мм)
      289,56
    • Длина (мм)
      546,1
    • Высота (дюймы)
      9
    • Длина (дюймы)
      21,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кожух
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      22
    • Длина (мм)
      558,8
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Высота (дюймы)
      9
    • Ширина (мм)
      419,1
    • Высота (мм)
      228,6
    • Длина (дюймы)
      22
    • Длина (мм)
      558,8
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Кожух
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      520,7
    • Высота (дюймы)
      9
    • Высота (мм)
      228,6
    • Длина (дюймы)
      20,5
    • Машина
      Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм)
      279,4
    • Длина (мм)
      520,7
    • Высота (дюймы)
      9
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Крышка для кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      111,76
    • Машина
      Погрузчик
    • Длина (мм)
      399,00
    • Высота (дюймы)
      14,35
    • Длина (дюймы)
      15,71
    • Положение
      Левая
    • Ширина (мм)
      111,76
    • Машина
      Погрузчик
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Защитите деньги, вложенные в ковши и основные кромки, с помощью средств защиты кромок от Caterpillar.

  • Упростите обслуживание. Отдельные детали, которые защищают кромку, можно заменять независимо друг от друга.
  • Увеличьте долговечность. Полустрелки закрывают ведущую кромку для плавного переноса материала.
  • Увеличьте время безотказной работы. Верхнее покрытие уменьшает износ сварных соединений.
  • Понижайте затраты на поддержку складских запасов. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали.

Защита ковша и кромки

  • Половинные стреловидные сегменты. Приварные полустреловидные кромки защищают ковш путем добавления изнашиваемого материала на основную кромку. Их можно использовать для модернизации ковшей погрузчика, например в качестве бокорезов на боковинах ковша для увеличения глубины проникновения или для уменьшения волнообразного износа, приварив сегменты между зубьями.
  • Верхние пластины компенсации износа (или верхние покрытия) дополняют половинные стреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.
  • Сегменты предоставляют дополнительный изнашиваемый материал кромки, увеличивая срок службы и снижая расходы на запасные детали. Сегменты идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средним ударным и абразивным воздействием.
  • Кожухи сокращают время замены без ущерба для защиты основной кромки с использованием безударных кожухов Cat. Кожухи с фиксацией CapSure™ предназначены для ковшей для высокоабразивных материалов.

Безотлагательно обратитесь к ближайшему дилеру Cat® по вопросам продуктов для защиты кромок и защиты от износа, наиболее подходящих к вашим ковшам и компонентам оборудования.