Фильтр

Ножи, пилы и режущие инструменты

Найдите детали для Вашего оборудования
Фильтр
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 12

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      152,4
    • Длина (дюймы)
      6
    • Длина (мм)
      152,4
    • Длина (дюймы)
      6
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Колеса для меди, алюминия, латуни, стали
      4C-6982
    • Длина (мм)
      279,0
    • Наружный диаметр (дюймы)
      0,38–3,50
    • Масса (кг)
      1,1
    • Длина (дюймы)
      11,0
    • Масса (фунты)
      2,4
    • Колеса для меди, алюминия, латуни, стали
      4C-6982
    • Длина (мм)
      279,0
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      350,0
    • Используется с (дюймы)
      для полотна длиной 12 дюймов; рукоятка с натяжителем полотна
    • Длина (дюймы)
      13,78
    • Длина (мм)
      350,0
    • Используется с (дюймы)
      для полотна длиной 12 дюймов; рукоятка с натяжителем полотна
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Наружный диаметр (мм)
      6,0–60,0
    • Колеса для нержавеющей стали
      4C-6981
    • Колеса для меди, алюминия, латуни, стали
      4C-6980
    • Длина (мм)
      203,0
    • Масса (фунты)
      1,1
    • Длина (дюймы)
      8,0
    • Наружный диаметр (мм)
      6,0–60,0
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Требуемое количество
      2
    • Требуемое количество
      2
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      0,635
    • Толщина (дюймы)
      0,025
    • Толщина (мм)
      0,635
    • Толщина (дюймы)
      0,025
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Требуемое количество
      2
    • Требуемое количество
      2
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Ассортимент ножей и пил