Поиск

Поршень и поршневые кольца

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 212

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Piston
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      238,76
    • Длина (мм)
      237,82
    • Высота (дюймы)
      9,1
    • Длина (дюймы)
      9,36
    • Высота (мм)
      231,14
    • Ширина (мм)
      238,76
    • Длина (мм)
      237,82
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Комплект поршня
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      723,9
    • Высота (мм)
      533,4
    • Длина (дюймы)
      28,5
    • Ширина (мм)
      457,2
    • Высота (дюймы)
      21
    • Длина (мм)
      723,9
    • Высота (мм)
      533,4
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Piston Crown
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      173,99
    • Высота (дюймы)
      6,85
    • Ширина (мм)
      191,77
    • Длина (мм)
      191,77
    • Длина (дюймы)
      7,55
    • Высота (мм)
      173,99
    • Высота (дюймы)
      6,85
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Поршневой шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      3,43
    • Ширина (мм)
      102,87
    • Длина (дюймы)
      8,24
    • Длина (мм)
      209,3
    • Высота (мм)
      87,12
    • Высота (дюймы)
      3,43
    • Ширина (мм)
      102,87
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Piston Pin
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (мм)
      87,12
    • Длина (дюймы)
      8,24
    • Длина (мм)
      209,3
    • Ширина (мм)
      102,87
    • Высота (дюймы)
      3,43
    • Высота (мм)
      87,12
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Piston Body
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      171,15
    • Высота (дюймы)
      6,35
    • Длина (мм)
      171,15
    • Длина (дюймы)
      6,74
    • Высота (мм)
      161,29
    • Ширина (мм)
      171,15
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Поршневой шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      4,2
    • Высота (мм)
      53,34
    • Высота (дюймы)
      2,1
    • Длина (мм)
      106,68
    • Ширина (мм)
      66,04
    • Длина (дюймы)
      4,2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Поршневой шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      154,94
    • Высота (дюймы)
      2,6
    • Высота (мм)
      66,04
    • Длина (дюймы)
      6,1
    • Ширина (мм)
      66,04
    • Длина (мм)
      154,94
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Качественные материалы и строгие производственные процессы обеспечивают высокую производительность и долгий срок службы.

Поршни и поршневые кольца Cat®, изготовленные в соответствии с характеристиками двигателя, являются важными элементами управления процессом горения и передачи механической энергии на коленчатый вал. Для защиты двигателя от неблагоприятных условий поршни Cat и поршневые кольца:

  • рассчитаны на работу с двигателем Cat в одной системе для повышения эффективности и увеличения срока службы;
  • изготовлены и испытаны с учетом жестких допусков для обеспечения максимальной производительности двигателя;
  • подвергнуты термообработке для повышения прочности и увеличения срока службы во время работы двигателя.

Качественные материалы и регулируемые процессы производства означают, что поршни Cat могут быть восстановлены для повторного использования. Восстановленные комплекты цилиндров Cat предлагают присущие новому компоненту характеристики, длительный ресурс и быстрое проведение ремонтных работ по сниженной цене в сравнении с новой деталью. Для получения дополнительной информации обратитесь к ближайшему дилеру компании Cat.

Новые поршни и поршневые кольца Cat изготовлены с использованием качественных материалов и контролируемых производственных процессов для обеспечения максимальной производительности и длительного срока службы.

поршни;

  • Улучшенная структурная прочность цельного поршня из кованой стали упрощает сборку и сокращает количество запасных деталей.
  • Верхнее кольцо с плазменным покрытием уменьшает износ колец и гильз цилиндров.
  • Новое масляное сопло обеспечивает более концентрированное охлаждение с помощью масла повышенной вязкости.

поршневые кольца;

  • Термообработка и точная посадка увеличивают срок службы и повышают устойчивость к износу.
  • Термообработка обеспечивает максимальную твердость, которая увеличивает срок службы.
  • Прецизионная посадка колец в канавках для поршневых колес уменьшает износ пояска поршневого кольца.
  • Верхнее кольцо имеет плазменное покрытие.

Компания Caterpillar в случайном порядке испытывает компоненты, предлагаемые конкурентами, чтобы определить разницу в качестве. В результате таких сравнений у конкурентных шестерен, подшипников и валов бортовых редукторов постоянно выявляются недостатки, указанные ниже.

Конкурентные поршни

  • Неточная посадка может привести к задиранию гильзы и заклиниванию поршня.
  • Частично несвязанные кольцевые ленты и нестандартные кольцевые канавки могут вызвать прорыв газов и повреждение цилиндров.

Конкурентные кольца

  • Тонкий слой хромированного покрытия может ускорить износ деталей.
  • Конструкция из мягкого серого чугуна недолговечна и может привести к отказу.