Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    4I-1278: Воздушный фильтр кабины

    Номер по каталогу: 4I-1278
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Стандартные воздушные фильтры кабины очищают подаваемый в кабину воздух от загрязнений в нормальном режиме эксплуатации.

    Стандартные воздушные фильтры кабины предназначены для защиты от грязи, сажи, песка и прочих загрязнений, а также для снижения проникновения внешних запахов в кабину в нормальном рабочем режиме. Воздушные фильтры кабины Cat® производятся с использованием улучшенной технологии фильтрации, которая уменьшает воздушные раздражители, создавая более чистые и комфортные рабочие условия для оператора.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Фильтры стандартной эффективности
    • Тип мультимедийных материалов: Стандартная
    forest products
    322C

    wheeled excavator
    M325C MH M315C M322C W330B M322D W345B II M316C M325B M318D M313D M318C MH M313C M330D M315D M316D M318C M322D MH M318D MH

    excavator
    330-A 320B N 329D L 325-A 325 L 320-A L 320C 315B FM L 385C 320 L 312-A 322C FM 312C 345D 325C 330C FM 318B 322C 324D LN 311B 325D L 323D L 322-A L 345B II 330 L 385C FS 385C L 317B LN 330B L 315-A 320B LL 330D MH 336D L 330-A L 336D 315-A L 345B L 325D 318B N 325-A L 390D 345C L 330-A L 330C L 325C FM 320B L 322 L 325-A LN 317 N 345B 322B L 5110B 390D L 312B L 345D L 330D LN 330C 320B 330D L 312B 323D S M325D MH 365C 322N 318C 330 LN 322 LN 325B L 315B L M325D L MH 336D LN 320-A 345C 320C FM 320B FM LL 324D 320B U 330D 322-A N 320-A S 325C L 312D 324D L 312C L 365B L 320-A N 374D L 322B LN 325B LN 323D LN 320B S 322-A 365C L MH 317-A 325 LN 320C L 319C 385C L MH 365B 317-A N 385B 330B LN 320N 325B 319D 330-A LN 311-A 329D LN 320B LU 315D L 322B 330C LN 317B L 315C 330B 365C L 330C MH 322-A LN 315B 325-A FM L 345B II MH

    mini hydraulic excavator
    307C 307B