Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры
    Пришло время обслуживания?
    С нами это просто.
    Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

    5I-8670: Масляный фильтр гидравлической системы

    Номер по каталогу: 5I-8670
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравл. фильтры повышенной эффективности д/средн. и тяж. работ

    Гидравлические фильтры с повышенной эффективностью защитят вашу систему от ускоренного износа. Благодаря специальному фильтрующему материалу, разработанному для обеспечения более высокой степени защиты устройств, работающих при средней и тяжелой нагрузке, гидравлические фильтры Cat® обеспечивают наилучшую защиту от загрязняющих и абразивных материалов, не позволяя гидравлической системе высокого давления выходить за жесткие допуски. Чистота является основой для обеспечения необходимого уровня смазки чувствительной гидравлической системы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • КПД: Повышенная эффективность
    forest products
    2290 551 521B 532 558 2491 552 1290T 521 548 1190 522 2590 522B 2390 541 552 2 1190T 345C 511 2391 541 2 1090

    wheel-type loader
    901C2 903D 903C2 903C 901C 904B 902C 902C2 904H

    wheeled excavator
    M325C MH W345C MH

    excavator
    313F L 320D LRR 320E LN 320E L 329E L 312D2 336F L 320D2 L 320E 330C 320D2 318D2 L 318C 336D2 320D2 GC 330D MH 352F XE VG 315C 318B N 329D L 324D L 312D 349E L 311D LRR 319D L 330D2 L 323F L 323D L 330D L 336D2 GC 312B L 336F 315B 312-A 330C LN 320C 336D L 330D 315B L 311-A 352F-VG 336F LN 325C L 336D2 L 330D FM 330D2 323D2 L 336D LN 345D L 345C L 320D L 316F L 349D2 L 326D2 349F L 313D2 340F 326F L 328D LCR 314D LCR 312C 324D 311F LRR 329E 323D 318F L 316E L 349E 325D L 336E L 336E LH 330C L 352F 325D 312B 315F LCR 320D FM 307-A 317-A N 313F 349D2 349F 324D FM 349E L HVG 314E LCR 558 312C L 323D LN 345C 318B 320D GC 320D 324D LN 319D LN 325C 323D S 314F CR 329D 323E L 323F SA 336E 336D 329D2 L 322C 315D L 330F 329E LN 312D2 L 349F LXE 312D L 320C L 336D2 L XE 320D FM RR 320D LN 340F L UHD 325D FM LL 320D2 FM 345C MH 323F 313D2 GC 312E L 325F LCR 568 FM LL 325D MH 314D CR 336D2 LXE 315B FM L 320D RR 319C 320E LRR 318D2 317B LN 307 324E LN 321D LCR 325D FM 319D 323D SA 321C 323F OEM 324E L 538 330FMHPU 323D3 349E L VG 349D L 336F L XE 336F XE 326D2 L 320F L 330F OEM 315-A L 568 FM 314E CR 349D 336F LN XE 323F LN 335F LCR 320C FM 352FMHPU 311C 345D 336E LNH 345D L VG 335F 326F 325F 329D LN 313D2 LGP 330F L 326F LN 336E LN 312E 323D2 352F OEM 340F L LRE 312D2 GC 318D L 317-A 311B 340D2 L 324E 317B L 336D2 XE 340D L 313B 323E LN 329F L 324D FM LL 329D2 318E L 313D 336E HVG 314C 315-A 312F 336FMHPU 320E RR 336E H 317 N 323E SA 320D3 330D LN 326D L 330F LN 336F LNXE

    mini hydraulic excavator
    307C 308E CR 307B 307-A 308D 307D 308E 308E SR 308C