Поиск

Защитная пластина верхнего крепления

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 104

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    • Длина (дюймы)
      32,8
    • Ширина оконечности (мм)
      86,2
    • Длина (мм)
      835,5
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    • Длина (мм)
      323
    • Длина (дюймы)
      12,7
    • Ширина оконечности (мм)
      203,2
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    • Длина (дюймы)
      12,2
    • Длина (мм)
      312
    • Ширина оконечности (мм)
      203,2
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    • Длина (дюймы)
      19,2
    • Длина (мм)
      488,7
    • Ширина оконечности (мм)
      304,8
    • Толщина (мм)
      35
    • Толщина (дюймы)
      1,37
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      25
    • Толщина (дюймы)
      0,98
    • Длина (мм)
      312
    • Ширина оконечности (мм)
      254
    • Длина (дюймы)
      12,2
    • Толщина (мм)
      25
    • Толщина (дюймы)
      0,98
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      16
    • Толщина (дюймы)
      0,62
    • Ширина оконечности (мм)
      252
    • Длина (дюймы)
      24,6
    • Длина (мм)
      625,5
    • Толщина (мм)
      16
    • Толщина (дюймы)
      0,62
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      2,80
    • Ширина (мм)
      350,52
    • Длина (мм)
      569,90
    • Длина (дюймы)
      22,44
    • Высота (мм)
      71,12
    • Высота (дюймы)
      2,80
    • Ширина (мм)
      350,52
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина верхнего крепления
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    • Длина (мм)
      835
    • Ширина оконечности (мм)
      160
    • Длина (дюймы)
      32,8
    • Толщина (мм)
      12
    • Толщина (дюймы)
      0,47
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Верхние пластины компенсации износа (или верхние покрытия) дополняют половинные стреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.