Главная страница081-5526: ГАЙКА
Главная страница081-5526: ГАЙКА
081-5526: ГАЙКА

Торговая марка: Cat

fallback-image
Снято с продажи
081-5526: ГАЙКА
По вариантам замены обращайтесь к своему дилеру.

Торговая марка: Cat

СНЯТО С ПРОДАЖИ
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 081-5526

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 081-5526

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hand of Thread: RH
Nut Type: Acorn
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Thickness (in): 0,492
Thread Size (in): 0
Class or Grade: Iso 898-2 Class 8
Drive (mm): 13,0
Thread Size (mm): M8
Drive (in): 0.512
Thickness (mm): 12,5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 081-5526

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

RT50SA RT100 RT80 RT50 RT60 RTC60

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен