Caterpillar

Выбрать оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов. Повторите попытку.
Зарегистрироваться
Caterpillar

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать оборудование

Главная страница128-1062: БЛОК СЕРДЦЕВИНЫ
Главная страница128-1062: БЛОК СЕРДЦЕВИНЫ
128-1062: БЛОК СЕРДЦЕВИНЫ

Патрон турбокомпрессора

Торговая марка: Cat

fallback-image
128-1062: БЛОК СЕРДЦЕВИНЫ

Патрон турбокомпрессора

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 128-1062
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 128-1062

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Высота (мм): 558,8
Длина (мм): 749,3
Ширина (мм): 673,1
Высота (дюймы): 22
Длина (дюймы): 29,5
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 128-1062

КОМПЛЕКТ ДВИГАТЕЛЯ И ГЕНЕРАТОРА

3608 3606 3616

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом