Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиЗажимыХомуты и зажимы134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиЗажимыХомуты и зажимы134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм
134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм

Блок Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм
134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм
134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм
134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм
134-0989: Стальной блок общей длиной 78 мм

Блок Cat®

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 134-0989

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Сталь
Длина (мм): 78,0
Ширина (мм): 25,0
Высота (мм): 20,0
Размер отверстия (мм): 12 (2X)
Длина (дюймы): 3,07
Ширина (дюймы): 0,98
Высота (дюймы): 0,79
Размер отверстия (дюймы): 0.48 (2X)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 134-0989

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЭКСКАВАТОР С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

6060 6040

ВНЕДОРОЖНЫЙ САМОСВАЛ

D10R 772 777G 785D 770 777E 793D 777 775 773 773GC 793F 798 AC 793

ЭКСКАВАТОР

6040

САМОСВАЛ

772G 793F AC 793F CMD 775G 775F 797 772G OEM 773G LRC 775G OEM 793F OEM 793F XQ 770G 795F XQ 793D 772 773G 793B 797F 770 773F 793C 793F 795F AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 789C 785C 785D 777G 797B 777F

КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ

772G 777E 770G

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

994K 995

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен