Главная страницаХодовая частьКомпоненты гусеничной лентыПальцы звеньев гусеницы186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм
Главная страница
Ходовая частьКомпоненты гусеничной лентыПальцы звеньев гусеницы
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм

Палец звена гусеницы Cat® длиной 273,5 мм, используемый в ходовой части

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм

Палец звена гусеницы Cat® длиной 273,5 мм, используемый в ходовой части

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 186-0780
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 186-0780

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 273,5
Диаметр (мм): 50,9
Hole Option For Cartridge Pin: Blind
Head Option: No
Overall Length (mm): 273,5
Master Option: No
Pin Outside Diameter (mm): 50,88
Overall Length (in): 10,768
Hole Depth (in): 9,646
Hole Depth (mm): 245
Pin Inside Diameter (in): 0,697
Pin Outside Diameter (in): 2,003
Pin Inside Diameter (mm): 17,7
Retention Option: PPR
Material: Alloy Iron,Boron Steel,Alloy Zinc,Low Alloy Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 186-0780

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D9T D9 D9R D9 GC

ТРУБОУКЛАДЧИК

589

Подробнее
Сравнение альтернативных запчастей
186-0780
Эта деталь:
186-0780: Палец звена гусеницы, длина 273,5 мм
Overall Length (in)

10,768

Hole Depth (in)

9,646

Pin Inside Diameter (in)

0,697

Описание

Палец звена гусеницы Cat® длиной 273,5 мм, используемый в ходовой части

266-2898
Эта деталь:
266-2898: ПАЛЕЦ ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Overall Length (in)

10,768

Hole Depth (in)

0

Pin Inside Diameter (in)

0,807

Описание

Палец звена гусеницы

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом