Caterpillar

Выбрать оборудование
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
Выбрать оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Выбрать оборудование

Главная страницаМатериалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки194-3529: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)
Главная страница
Материалы для мастерскихИнструментыХраповики и головкиТорцовые головки
194-3529: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)
194-3529: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
194-3529: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)
194-3529: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)
194-3529: Сменная головка (квадратный хвостовик 1⁄4 дюйма)

Cat® 6 Point Deep Length Metric Socket provides a secure grip and access to deep fasteners, ensuring effective torque application

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
ОписаниеТехнические характеристики
Технические характеристики номера по каталогу 194-3529

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Длина (мм): 50,8
Длина (дюймы): 2,0
Inner Diameter (mm): 5,59
Inner Diameter (in): 0,22
Hex Size (mm): 13,0
Hex Size (in): 0,512
Square Drive (in): 0.25
Outer Diameter (mm): 18,03
Outer Diameter (in): 0,71
Material: Steel,Carbon Steel
Weight (kg): 0,05
Weight (lb): 0,11
Размер (мм): 13,0
Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен