Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийЗубья ковша и системы переходниковПереходники
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо

Устанавливаемый заподлицо центр. переходник J200 с боковым штифтом

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо
1U-1254: Центральный переходник с креплением заподлицо

Устанавливаемый заподлицо центр. переходник J200 с боковым штифтом
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
Схема детали для 1U-1254
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 1U-1254

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Размер переходника: J250
Положение: Центральные
Машина: Погрузчик
Износостойкий материал: Стандартный вариант
Навесное оборудование: Приварная
Series: J Series
Size: J250
Overall Length (mm): 342,5
Width (in): 2,362
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 13,484
Width (mm): 60
Base Edge Thickness Class: 25
Bevel Angle: 22.5
Type: Flushmount
Attachment Method: Weld-On
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 1U-1254

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

953B 953 943

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

G926 916 920 918F 936E 928G 936F 924H 924G G916 926 924K 930 936 924GZ 938G 926E 938F 928HZ 938K G936 938M 930G 926M 930H 930K 930M

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК С НАБОРОМ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

IT12 IT14F IT14G IT14B IT18F IT18B IT28 IT24F IT12B IT28G IT28F IT28B IT18

ЭКСКАВАТОР

211B 206B 205 206 205B 212 212B

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

953B 941B 951C 943 951B 941 953

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом