Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныНестандартные пластины227-4184: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыБрусы, пластины и угловые кронштейныНестандартные пластины
227-4184: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ
227-4184: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

fallback-image
227-4184: ПЛАСТИНА ИЗНОСНАЯ

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 227-4184
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 227-4184

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Shape: Beveled
Thickness (mm): 16
Width (in): 83,661
Thickness (in): 0,63
Length (mm): 2 185
Width (mm): 2 125
Length (in): 86,024
Material: Abrasion Resistant Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 227-4184

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

R1600G R1600H R1600

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом