Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание246-7519: КОМПЛЕКТ ВСТАВКИ
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание246-7519: КОМПЛЕКТ ВСТАВКИ
246-7519: КОМПЛЕКТ ВСТАВКИ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
246-7519: КОМПЛЕКТ ВСТАВКИ
246-7519: КОМПЛЕКТ ВСТАВКИ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 246-7519

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Length x Width (mm): 101.6 X 76.2
Length x Width (in): 4 x 3
Internal Thread: M24-3
Material: Steel
Weight (kg): 0,91
Weight (lb): 2,0
Размер наружной резьбы (мм): M33-2
Размер метчика (мм): M33-2
Диаметр зенковки (мм): 33,3
Длина вставки (дюймы): 1,3
Размер внутренней резьбы (мм): M24-3
Диаметр зенковки (дюймы): 1,3
Длина вставки (мм): 33,0
Диаметр сверла метчика (мм): 31
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 246-7519

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен