Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащита от износаКонцевая защита основной кромки275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЗащита от износаКонцевая защита основной кромки275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ
275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ

Cat® Wear Block is placed in the edges of the buckets to avoid wear and tear of bucket and adapter edges during the operations

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ
275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ
275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ
275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ
275-5464: БЛОК ИЗНАШИВАЕМЫЙ

Cat® Wear Block is placed in the edges of the buckets to avoid wear and tear of bucket and adapter edges during the operations

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 275-5464

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bevel Angle: 22,5
Thickness (mm): 30,0
Width (in): 3,0
Thickness (in): 1,181
Length (mm): 308,0
Width (mm): 76,2
Length (in): 12,126
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 275-5464

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

992K 992G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен