Caterpillar

Выбрать оборудование
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
Выбрать оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Выбрать оборудование

Главная страница290-3462: ВТУЛКА ЗАМЫКАЮЩЕГО ЗВЕНА CLA
Главная страница290-3462: ВТУЛКА ЗАМЫКАЮЩЕГО ЗВЕНА CLA
290-3462: ВТУЛКА ЗАМЫКАЮЩЕГО ЗВЕНА CLA

Cat® Track Bushing Fixed, Master

Торговая марка: Cat

fallback-image
290-3462: ВТУЛКА ЗАМЫКАЮЩЕГО ЗВЕНА CLA

Cat® Track Bushing Fixed, Master

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 290-3462
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 290-3462

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bushing Inside Diameter (in): 1.339
Counterbore Depth (mm): 0
Counterbore Depth (in): 0
Overall Length (mm): 93,6
Master Option: Yes
Counterbore Diameter (in): 0
Overall Length (in): 3,685
Bushing Inside Diameter (mm): 34
Counterbore Diameter (mm): 0
End Outside Diameter (in): 2.12
Bushing Outside Diameter (mm): 53.85
End Length (in): 0
Bushing Outside Diameter (in): 2.12
End Length (mm): 0
End Outside Diameter (mm): 53.85
Bushing Dynamics: Fixed
Material: Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 290-3462

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен