Caterpillar

Выбрать оборудование
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
Выбрать оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Выбрать оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма2G-8620: ПАЛЕЦ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПальцы рычажного механизма
2G-8620: ПАЛЕЦ
2G-8620: ПАЛЕЦ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
2G-8620: ПАЛЕЦ
2G-8620: ПАЛЕЦ

Linkage Pin

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 2G-8620
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 2G-8620

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Pin Type: Straight Pin
Material: STEEL,Low Alloy Steel
Plating: Unplated
Pin Diameter (mm): 38,0
Pin Diameter (in): 1,5
Length (mm): 110,0
Length (in): 4,33
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Overall Length (mm): 109,5
Overall Length (in): 4,311
Diameter (mm): 38,0
Diameter (in): 1,496
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 2G-8620

АВТОГРЕЙДЕР

120G

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен