Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиЗажимыШланговые хомуты343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиЗажимыШланговые хомуты343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм
343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм

Клиновой ленточный хомут Cat®

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм
343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм
343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм
343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм
343-5908: Хомут с резьбовой цапфой с минимальным внутренним диаметром 83,00 мм

Клиновой ленточный хомут Cat®

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 343-5908

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина зажима (мм): 25,0
Ширина зажима (дюймы): 0,98
Material: Corrosion Preventative Fluid,Carbon Steel
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 343-5908

ПЕРЕДВИЖНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

329E C7.1 323F OEM

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D3K2 XL D6K2 XL D6K2 LGP D6N OEM D6N XL D4 D5 D4K2 LGP D6N LGP D5K2 LGP D6K2 D3K2 LGP D5K2 XL D4K2 XL

ДВИГАТЕЛЬ

C7.1

ПОГРУЗЧИК С ПЕРЕЛОМНОЙ СТРЕЛОЙ

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C

КОЛЕСНАЯ ВАЛОЧНО-ПАКЕТИРУЮЩАЯ МАШИНА

2570C 573C 563C 2670C

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

950K 962K 926 930 938 966F 930K 930M 966F II 924K 938K 938M 926M

ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

XQP115 XQ125CM C7.1 C4.4 C4.4XQ100 C4.4XQ80

САМОХОДНАЯ ПУСКОВАЯ УСТАНОВКА НА ОСНОВЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЭКСКАВАТОРА

320E

ДВИГАТЕЛЬ КОМПЛЕКТА ГЕНЕРАТОРА

POWER SYS

УПЛОТНИТЕЛЬ ГРУНТА

CP68B CP56B CP11 CP12 CP14 CP16 CS76B CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CS56B CS68B CS66B CS78B CP74B

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

C6.6 C7.1 C4.4

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

FM528 LL 538 FM528

ВИБРОУПЛОТНИТЕЛЬ БАРАБАННОГО ТИПА

CS-56B CS-68B CS-54B CS-66B CS-78B CP12 CS-64B CS-76B CP-54B CS-74B CB-44B CB-68B CP-56B CP-68B CB-54B CB-66B CP-74B CB-64B CS12

КАТОК

CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

416F2 420F2 428F2 432F2 434F 444F 432F 430F2 420F 430F 444F2 440 450F 450 428F 416F 434F2

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

910M 930 938 926 914M 918M

ДВИГАТЕЛЬ - ПРОМЫШЛЕННЫЙ

MX35

ЭКСКАВАТОР

316F L M315F 312E 323F SA FM538 312F 324E M317F 323F MH3040 324E LN 326 GC 320E L 316F 317 323F OEM 320F L 323E LN 314E CR 320 GX 313F 330GC 320 GC 320E RR 325F 318E L 320E LRR 325F LCR 323F LN 324E L 318F L 320 312E L 326 330 GC 325 323 329E L 318F 313F L 329E 314F CR 323 GX 320E 323 GC 314E LCR 323E L 329E LN 323E SA 320E LN 316E L 315F LCR M320GC

ДВИГАТЕЛЬ МАШИНЫ

C4.4

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР

M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 M323F M316F M314F

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP500 AP655 PE636 AP-1000E BG1055E AP600 AP555F AP500F AP-1055E AP655F AP555 BG1000E AP600F

АВТОГРЕЙДЕР

120 GC 120M 2 120 140 GC

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

ТРУБОУКЛАДЧИК

PL61

ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ КАТОК

CW34 CW-34

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

953

ГЕНЕРАТОР

LC31XX

АСФАЛЬТОВЫЙ КАТОК

CB16 CB15 CB13

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен