Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийГайки оснастки для землеройных орудий3G-8165: Гайка
Главная страницаОснастка для землеройных орудийЭлементы крепления и фиксации оснастки для землеройных орудийГайки оснастки для землеройных орудий3G-8165: Гайка
3G-8165: Гайка

Гайка

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3G-8165: Гайка
3G-8165: Гайка
3G-8165: Гайка
3G-8165: Гайка
3G-8165: Гайка

Гайка

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 3G-8165

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Покрытие: Не указано
Thickness (mm): 40,0
Размер шестиугольника (дюймы): 1,0
Thickness (in): 1,575
Тип гайки: Шестигранная
Длина (дюймы): 1,57
Thread Size (in - TPI) (in): 5/8-18
Материал: сталь,Углеродистая сталь
Размер резьбы (дюймы): 5/8-18
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x18
Drive (in): 1
Drive (mm): 25,4
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3G-8165

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D11R D9L D11T D9N D10N D8L D10R D10T D11N 11 10 9 8 8S 11U 9C 9U 10SU 10U 9S 11SU 9SU 8A

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

854 844 844H 854G 854K 844K

ТРЕЛЕВОЧНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР

59N 59L 59 58 58L

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен