Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала3G-8278: Горячекованый наконечник, левый
Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и боковые накладки отвалаБоковые накладки отвала3G-8278: Горячекованый наконечник, левый
3G-8278: Горячекованый наконечник, левый

Горячекованый наконечник D8, 40 мм

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
3G-8278: Горячекованый наконечник, левый
3G-8278: Горячекованый наконечник, левый
3G-8278: Горячекованый наконечник, левый
3G-8278: Горячекованый наконечник, левый
3G-8278: Горячекованый наконечник, левый

Горячекованый наконечник D8, 40 мм

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 3G-8278

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 40,0
End Bit Type: HC
Overall Length (mm): 497,0
Width (in): 12,402
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 19,567
Width (mm): 315,0
Upper Hole Spacing (in): 4,0
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,0
Thickness (in): 1,575
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 3G-8278

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен