Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыПальцы рычажного механизма и подшипники скольженияПодшипники скольжения
473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ
473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ
473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ
473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ
473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ
473-1668: ПОДШИПНИК МУФТЫ

Cat® Sleeve Bearing (Bushing)

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 473-1668
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 473-1668

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Lip Thickness (in): 0,83
Lip Thickness (mm): 21
Inside Diameter (mm): 433
Inside Diameter (in): 17,05
Outside Diameter (mm): 458
Outside Diameter (in): 18,03
Overall Length (mm): 502
Overall Length (in): 19,76
Flange Diameter (mm): 543
Flange Diameter (in): 21,38
Type: FLANGED SLEEVE
Internal Groove: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Bronze,Manganese Bronze Brass
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 473-1668

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом