Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ
481-5516: ФЛАНЦЕВЫЙ БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
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
Схема детали для 481-5516
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 481-5516

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 1,772
Bolt Length (mm): 45
Bolt Type: Hex Flange Head
Материал: Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M12
Thread Size (dia x pitch) (mm): M12x1.75
Grip Length (in): 0,207
Grip Length (mm): 5,25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 481-5516

СУДОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

C12.9

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом