Главная страница552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
Главная страница552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Cat® Engine Fuel Filter removes contaminants from fuel, ensuring clean fuel reaches the engine, optimizing performance, and prolonging engine life

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА
552-1669: БЛОК ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Cat® Engine Fuel Filter removes contaminants from fuel, ensuring clean fuel reaches the engine, optimizing performance, and prolonging engine life

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 552-1669

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Overall Length (mm): 315,0
Overall Length (in): 12,4
Overall Width (mm): 137,0
Overall Width (in): 5,39
Weight (kg): 5,58
Weight (lb): 12,3
Material: Corrosion Preventative Fluid,Oil Fluid
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 552-1669

ПОГРУЗЧИК МАТЕРИАЛОВ

MH3050 MH3250

ЭКСКАВАТОР

336MHPU 340 336 MHPU 350 340MHPU 336 345 FM568 345 GC

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

568 OTHER

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен