Caterpillar

Выбрать оборудование
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
Выбрать оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Выбрать оборудование

Главная страница574-9961: Two Wire Braid Compact Hose
Главная страница574-9961: Two Wire Braid Compact Hose
574-9961: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
574-9961: Two Wire Braid Compact Hose
574-9961: Two Wire Braid Compact Hose

Cat® Two Wire Braid Compact Hose

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 574-9961
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Описание для номера по каталогу 574-9961

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
Cat compact hoses also work at half the SAE bend radius, allowing tighter routing in a wide variety of applications.
The construction of the hose is made from synthetic rubber tube; two braids of special high tensile steel wire reinforcement separated by synthetic rubber layer. The outer cover is oil, weather, and abrasion
resistant synthetic rubber.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 574-9961
Overall Length (mm): 1 050,0
Weight (kg): 2,357
Material: High Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 574-9961

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

6040 6040

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен