Главная страница582-6543: Thermoplastic Medium Pressure
Главная страница582-6543: Thermoplastic Medium Pressure
582-6543: Thermoplastic Medium Pressure

Cat® Thermoplastic Medium Pressure

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
582-6543: Thermoplastic Medium Pressure
582-6543: Thermoplastic Medium Pressure

Cat® Thermoplastic Medium Pressure

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 582-6543

Cat hoses are designed to route liquids and gases through machine systems. These hoses are fabricated from superior materials to withstand application specific pressures, vibration tolerances and flow requirements for Cat heavy-duty equipment. Cat hydraulic hose and couplings are subjected to the most rigorous testing processes in the industry. Every Cat hose and coupling combination is tested as a system to ensure a perfect fit that yields maximum safety and dependability.
The construction of the hose is made from a thermoplastic inner tube resistant to hydraulic fluids with suitable synthetic fiber reinforcement and a hydraulic fluid, abrasion, and weather resistant thermoplastic cover.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 582-6543
Overall Length (mm): 1 235,0
Weight (kg): 0,213
Material: Medium Pressure Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 582-6543

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК

AP500 PE636 SE50 VT

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен