Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКонструкции и прочие системные компонентыЛегкие сборные узлы рамы и кузоваПрочие легкие сборные узлы609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки
Главная страницаКонструкции и прочие системные компонентыЛегкие сборные узлы рамы и кузоваПрочие легкие сборные узлы609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки
609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки

Cat® Mulching Head Frame Deflector directs debris and material away from the mulching head, enhancing safety and preventing damage

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки
609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки
609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки
609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки
609-4551: Дефлектор рамы мульчирующей головки

Cat® Mulching Head Frame Deflector directs debris and material away from the mulching head, enhancing safety and preventing damage

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 609-4551

The Mulching Head Frame Deflector is used to manage the flow of debris and material processed by the mulching head. It redirects debris away from the equipment and its operators, thereby improving safety and operational efficiency. This component is mounted on the frame of the mulching head, where it helps to control the discharge of material, minimizing the risk of damage to the equipment and reducing the potential for hazardous debris to be thrown from the working area.

Attributes:
• Enhances mulching efficiency by directing material flow.
• Fit securely onto mulching head frames for reliable performance.
• Supports smooth operation by minimizing blockages and material buildup.
• Reduces debris ejection by effectively controlling discharge angles.
• Optimizes cutting performance through improved material deflection.

Applications:
The Mulching Head Frame Deflector is used on the frame of the mulching head to manage debris flow. It is positioned to enhance safety and operational efficiency by directing material away from the working area.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 609-4551

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Габаритная длина (дюймы): 52,76
Габаритная длина (мм): 1 340,0
Масса (кг): 14,73
Масса (фунты): 32,47
Материал: Углеродистая Cталь
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 609-4551

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ

HM3013

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен