Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Зарегистрироваться
Caterpillar

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца6V-8101: УПЛОТНЕНИЕ
Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыУплотнения, прокладки и уплотнительные кольцаУплотнительные кольца6V-8101: УПЛОТНЕНИЕ
6V-8101: УПЛОТНЕНИЕ

Торговая марка: Cat

fallback-image
6V-8101: УПЛОТНЕНИЕ

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 6V-8101

Описание для этой детали скоро будет добавлено.

Технические характеристики номера по каталогу 6V-8101

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Каучук из нитрила (NBR / HNBR / XNBR)
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Inside Diameter (mm): 259,3
Cross Section Diameter (in): 0,122
Inside Diameter (in): 10,209
Cross Section Diameter (mm): 3,1
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 6V-8101

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен