Caterpillar

Добавить оборудование

Выберите оборудование для просмотра подходящих для него деталей.
Нет предполагаемых результатов

Выбрать дилерский центр

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Зарегистрироваться
Caterpillar
Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.

Выбрать дилерский центр

Цены и наличие

Добавить оборудование

Поиск подходящих деталей.Поиск подходящих деталей.
Поиск номера по каталогу или наименования

Выбрать дилерский центр

Добавить оборудование

Заполните налоговую информацию в любое время прямо здесь.
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание9S-3515: КОМПЛЕКТ ВСТАВОК
Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для ремонта и обслуживанияТехническое обслуживание9S-3515: КОМПЛЕКТ ВСТАВОК
9S-3515: КОМПЛЕКТ ВСТАВОК

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9S-3515: КОМПЛЕКТ ВСТАВОК
9S-3515: КОМПЛЕКТ ВСТАВОК

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
Запасные части в этом комплекте

В настоящий момент в этот комплект не добавлены запасные части..

Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру.

Посетите дилерский центр:

или используйте наш Форма обратной связи
.

ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 9S-3515

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Диаметр зенковки (мм): 14,0
Размер наружной резьбы: 9/16 -12
Длина вставки (дюймы): 0,5
Размер внутренней резьбы: 3/8 -24
Диаметр зенковки (дюймы): 0,6
Длина вставки (мм): 13,0
Размер метчика: 9/16 -12
Диаметр сверла метчика (мм): 33/64
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9S-3515

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен