Главная страницаОснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм
Главная страница
Оснастка для землеройных орудийРежущие кромки и защита кромки ковшаРежущие кромки ковша
9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм
9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм

Режущая кромка: 19 мм.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм
9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм
9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм
9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм
9U-9665: Режущая кромка, общая длина 1222,60 мм

Режущая кромка: 19 мм.

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
С этим товаром часто покупают
9U-96659U-9665
7W-23267W-2326
360-8960360-8960
Просмотреть все детали
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 9U-9665
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9U-9665

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Hole Spacing (in): 4
Edge Length (in): 48,134
Edge Length (mm): 1 222,6
Position: RH/LH
Hole Quantity: 12
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 101,6
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 4
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 101,6
Thickness (mm): 19
End 1 Hole Spacing (in): 4
Width (in): 10
End 2 Hole Offset (mm): 48,5
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 254
End 2 Hole Offset (in): 1,909
End 1 Hole Offset (in): 2,224
End 1 Hole Offset (mm): 56,5
Thickness (in): 0,748
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 101,6
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9U-9665

ПОГРУЗЧИК С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

TH62 TH63 TH82 TH83

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

914

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

446D 446B 446 440 450E 450F 450

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом