Главная страницаКрепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты9X-8480: БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ, M24 X 3
Главная страница
Крепежные детали, уплотнители и расходные материалыКрепежные деталиКрепежные деталиБолты и винты
9X-8480: БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ, M24 X 3
9X-8480: БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ, M24 X 3

ВИНТ/БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
9X-8480: БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ, M24 X 3
9X-8480: БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ, M24 X 3

ВИНТ/БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ

Торговая марка: Cat

Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Подойдет?Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Добавить оборудование
Подойдет ли деталь / нужен ремонт? Добавьте оборудование, чтобы узнать, подходит ли деталь или возможен ли ремонт.
Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Схема детали для 9X-8480
Просмотр подробных схем запасных частей
Добавить свое оборудование
Технические характеристики номера по каталогу 9X-8480

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: СТАЛЬ,Легированная сталь
Размер резьбы (диаметр x шаг) (мм): M24x3
Длина болта (мм): 110
Толщина рукоятки (мм): 50
Bolt Length (in): 4,331
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Grip Length (in): 1,969
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 9X-8480

АВТОГРЕЙДЕР

24H 24M 24

КОЛЕСНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

854G 972M XE 972K 988 XE 992G 994D 988 950K 962K 950M 962M 994

ЭКСКАВАТОР

5130 5230 5130B 5080 325D FM 385C L 325D FM LL 365C L 375-A L 330C L 568 FM LL 375-A 568 FM 365B II 330C FM 365B L 330B L 330D L 365C 330D FM 385C 365B 365C L

ГУСЕНИЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК

973D

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

521B 1190T 2590 2390 2391 522B 541 TK1051 TK721 1390 1190 541 2 TK741 522 521

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

S25 S50 S40 S30 P40 P25 P28 P16

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом