Поиск

Электрические и осветительные приборы

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 6 354

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Panel (Engine Start Switch)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Общая высота (мм)
      0
    • Общая высота (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Габаритная ширина (дюймы)
      0
    • Общая высота (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Connector Seal
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Габаритная глубина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Габаритная ширина (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    • Общая глубина (дюймы)
      0
    • Габаритная глубина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Magnetic Pickup (Speed Sensor)(6 Pin)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Тип разъема
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Габаритная ширина (дюймы)
      0
    • Общая высота (дюймы)
      0
    • Общая высота (мм)
      0
    • Тип разъема
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Contact Block (Double)(Closed)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Общая высота (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Размер резьбы (дюймы)
      0
    • Описание материала
      0
    • Габаритная ширина (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (дюймы)
      0
    • Общая высота (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Lock (Hook Type Stud Mount)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    • Ширина (дюймы)
      0
    • Ширина (мм)
      0
    • Высота (дюймы)
      0
    • Длина (мм)
      0
    • Длина (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Resistor
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Наружный диаметр (мм)
      0
    • Наружный диаметр (дюймы)
      0
    • Полное сопротивление (Ом)
      0
    • Габаритная ширина (дюймы)
      0
    • Габаритная длина (мм)
      0
    • Наружный диаметр (мм)
      0
    • Наружный диаметр (дюймы)
      0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Receptacle Connector Kit (3 Pin)
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Cat® Resistor
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Стандартный цвет
      0
    • Общая высота (дюймы)
      0
    • Общая высота (мм)
      0
    • Описание материала
      0
    • Габаритная ширина (мм)
      0
    • Стандартный цвет
      0
    • Общая высота (дюймы)
      0
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Проблесковые маяки и комплекты элементов питания

  • Проблесковые маяки для тяжелых условий эксплуатации и аккумуляторные батареи
  • Малогабаритный ручной фонарь (с пожизненной гарантией) и аккумуляторные батареи для фонарей
  • Перезаряжаемая аккумуляторная батарея
  • Высокоэнергичные зарядные устройства для аккумуляторной батареи
  • Двойная A (AA), тройная A (AAA), тип C, тип D, 9-вольтовая (9 В) батарея и многое другое…

Проблесковые маяки Cat® для тяжелых условий эксплуатации и аккумуляторные батареи для промышленности, морского транспорта и систем общественной безопасности разрабатываются в соответствии с государственными стандартами безопасности. Проблесковые маяки Cat испытаны на ударостойкость, влагостойкость и химическую стойкость, а также на совместимость с переключателями.

Лампы рабочего освещения, удлинительные шнуры и осветительные приборы

Если для вашей системы освещения необходимы прочные удлинительные шнуры, переносные флуоресцентные лампы, угловые или поворотные фонари и лампы или лампы с 3-контактными разъемами с заземляющим проводом, соответствующие стандарту NEMA (для наружного использования на строительных площадках, в условиях повышенной влажности или для работы с определенными инструментами, шлифовальными машинами или мойками высокого давления), или вам нужны особенные продукты, относящиеся к освещению, обо всем интересующем вас ассортименте товаров Cat вы можете узнать у ближайшего дилера компании Cat.