Поиск

Лампы рабочего освещения и удлинительные шнуры

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 42

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Номинальное напряжение (В)
      Прочный разъем 250 В перем. тока
    • Амперметр (А)
      20
    • Номинальное напряжение (В)
      Прочный разъем 250 В перем. тока
    • Амперметр (А)
      20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр шнура (дюймы)
      0,562–1,062
    • Диаметр шнура (мм)
      14,27–26,97
    • Номинальное напряжение (В)
      Вилка 125/250
    • Амперметр (А)
      20
    • Диаметр шнура (дюймы)
      0,562–1,062
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Номинальное напряжение (В)
      Разъем 125/250
    • Диаметр шнура (мм)
      14,27–26,97
    • Диаметр шнура (дюймы)
      0,562–1,062
    • Амперметр (А)
      20
    • Номинальное напряжение (В)
      Разъем 125/250
    • Диаметр шнура (мм)
      14,27–26,97
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Диаметр шнура (дюймы)
      0,562–1,062
    • Амперметр (А)
      20
    • Номинальное напряжение (В)
      Разъем 250
    • Диаметр шнура (мм)
      14,27–26,97
    • Диаметр шнура (дюймы)
      0,562–1,062
    • Амперметр (А)
      20
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.