Поиск

Защита от износа

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 266

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat

    • 0

    • 0

    • 0

    • 0
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Specials
    • Высота (дюймы)
      2,95
    • Высота (мм)
      75,00
    • Длина (мм)
      1190,00
    • Ширина (мм)
      376,00
    • Длина (дюймы)
      46,85
    • Specials
    • Высота (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Стандартная
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Варианты прочности
      Стандартная
    • Варианты прочности
      Стандартная
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Для тяжелых условий эксплуатации
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Варианты прочности
      Для тяжелых условий эксплуатации
    • Варианты прочности
      Для тяжелых условий эксплуатации
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Серия 40
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Серия
      Серия 40
    • Серия
      Серия 40
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Серия 40
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      60
    • Длина (мм)
      275
    • Серия
      Серия 40
    • Ширина (мм)
      200
    • Толщина (мм)
      60
    • Длина (мм)
      275
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      453,00
    • Длина (дюймы)
      14,45
    • Высота (дюймы)
      2,95
    • Высота (мм)
      75,00
    • Длина (мм)
      367,00
    • Ширина (мм)
      453,00
    • Длина (дюймы)
      14,45
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      2,95
    • Длина (мм)
      367,00
    • Высота (мм)
      75,00
    • Ширина (мм)
      453,00
    • Длина (дюймы)
      14,45
    • Высота (дюймы)
      2,95
    • Длина (мм)
      367,00
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Средства защиты от износа Cat® предназначены для защиты машин и ковшей Cat, а также другого дорогостоящего оборудования, чтобы сократить время простоя и повысить производительность. Широкий ряд видов конструкции и размеров обеспечивает максимальную защиту от износа при решении практически любых задач в любых условиях.

Выносливым машинам нужна надежная защита

Упорный брус

Эта особая форма подходит для разнообразных поверхностей и применений. Конструкция с V-образной канавкой позволяет гнуть эти элементы по боковому профилю ковша или разделять их в зависимости от необходимой длины.

Система механически присоединяемых защитных пластин (MAWPS)

Прочная система MAWPS предназначена для улучшения защиты от износа в различных областях, таких как нижние и боковые поверхности ковша, толкающие брусья отвала, лыжи и стороны гидравлического экскаватора и бункеры измельчителя. Она обеспечивает столь же надежную защиту от износа при меньшей массе, что и привариваемые и закрепляемые болтами защитные пластины. Компрессионный фиксатор обеспечивает безударный метод установки и снятия примерно за две минуты, сокращая время простоя при замене. Фиксатор защелкивается, прочно удерживая защитную пластину на опорной плите. См. ниже комплекты для замены MAWPS.

Накладки пятки ковша (прямые и изогнутые)

Накладки пяток ковша устанавливаются на нижние углы ковша и обеспечивают дополнительную долговечность для повышения производительности. Приварные накладки пяток Cat имеют специальное усиление на внутренней части угла, которое препятствует контакту с конструкцией ковша и сварными швами. Выпускаются прямые и изогнутые накладки пяток в двух различных размерах в соответствии с размером ковша. Износная головка — конструкция с тремя планками четырех различных размеров защищает двигатели и ковши.

Износная колодка

Утолщенные износные колодки Cat обеспечивают длительный срок службы. Зигзагообразная форма уменьшает износ, свойственный продуктам с параллельными гранями.

Трубчатый брус

Трубчатые брусья Cat обеспечивают максимальную защиту при минимальном износе, когда край проходит сквозь материал. Они также отводят ударное усилие, улучшают проникновение в материал и имеют меньшую массу по сравнению с другими вариантами.

Защитные пластины на болтах

Защитные пластины на болтах Cat обеспечивают максимальную защиту оборудования или фиксирующих компонентов и привариваются вокруг компонентов, чтобы защитить их от износа. Сочетание прокладки из хромистого белого чугуна и низкоуглеродистой стали с уникальной конструкцией предоставляет эффективное решение для разнообразных условий.

Проконсультируйтесь с ближайшим дилером компании Cat относительно продуктов защиты от износа, наиболее подходящих для конкретной области применения.