Поиск

Защита боковых вертикальных профилей

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 109

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Excavator Bolt On Sidecutter Right Hand
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Excavator Bolt On Sidecutter Left Hand
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Sidebar Protector Side-Pin
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Sidebar Protector Hammerless Pin Kit
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      5,8
    • Высота (мм)
      20,32
    • Высота (дюймы)
      0,8
    • Длина (мм)
      147,32
    • Машина
      Мини-экскаватор
    • Ширина (мм)
      63,5
    • Длина (дюймы)
      5,8
    • Высота (мм)
      20,32
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Высота (дюймы)
      6,2
    • Длина (дюймы)
      29,2
    • Длина (мм)
      741,68
    • Машина
      Экскаватор
    • Ширина (мм)
      497,84
    • Высота (мм)
      157,48
    • Высота (дюймы)
      6,2
    • Длина (дюймы)
      29,2
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      673,1
    • Длина (дюймы)
      26,5
    • Машина
      Экскаватор
    • Высота (дюймы)
      2,7
    • Высота (мм)
      68,58
    • Ширина (мм)
      254
    • Длина (мм)
      673,1
    • Длина (дюймы)
      26,5
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Боковая режущая кромка
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина (мм)
      266,7
    • Высота (дюймы)
      4,5
    • Высота (мм)
      114,3
    • Длина (дюймы)
      18,7
    • Длина (мм)
      475
    • Машина
      Экскаватор
    • Ширина (мм)
      266,7
    • Высота (дюймы)
      4,5
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Боковые вертикальные профили и сдвижные колодки

Защита конструктивной целостности ковша и улучшение проникновения за счет боковых вертикальных профилей Cat® и сдвижных колодок.
Защитные пластины бокового вертикального профиля ковша Cat снижают износ по бокам прямой лопаты и ковшей для массовой выемки грунта в условиях умеренного и интенсивного износа. Данные навесные защитные пластины легко поворачиваются и просты в замене.

Защитная пластина боковой поверхности ковша

  • Защищайте боковые вертикальные профили от износа и повреждений.
  • Крепятся на пальцах для легкого снятия и установки.
  • Могут устанавливаться друг над другом на боковой стороне ковша для большей защиты.
Покрытия кромки, боковые протекторы, наконечники и переходники, специально спроектированные компанией Caterpillar, помогут проникновению в различных применениях, связанных с вскрытием грунта и строительством.