Поиск

Защита кромки

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 326

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Segment Edge Protection 40mm
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      40
    • Толщина (дюймы)
      1,57
    • Ширина оконечности (мм)
      482,5
    • Длина (дюймы)
      13,4
    • Длина (мм)
      342
    • Толщина (мм)
      40
    • Толщина (дюймы)
      1,57
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    • Длина (мм)
      443,5
    • Длина (дюймы)
      17,4
    • Ширина оконечности (мм)
      545
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Крышка для кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      19,70
    • Ширина (мм)
      213,36
    • Положение
      Правая
    • Длина (мм)
      500,38
    • Навесное оборудование
      Modulok
    • Высота (дюймы)
      4,10
    • Длина (дюймы)
      19,70
    • Ширина (мм)
      213,36
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    • Длина (мм)
      556
    • Длина (дюймы)
      21,8
    • Ширина оконечности (мм)
      545
    • Толщина (мм)
      75
    • Толщина (дюймы)
      2,95
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      50
    • Толщина (дюймы)
      1,96
    • Длина (мм)
      410
    • Длина (дюймы)
      16,1
    • Ширина оконечности (мм)
      590
    • Толщина (мм)
      50
    • Толщина (дюймы)
      1,96
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита сегментной кромки
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      45
    • Толщина (дюймы)
      1,77
    • Длина (мм)
      305
    • Длина (дюймы)
      12,0
    • Ширина оконечности (мм)
      360
    • Толщина (мм)
      45
    • Толщина (дюймы)
      1,77
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Half Arrow Edge Protection
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      41
    • Толщина (дюймы)
      1,61
    • Ширина оконечности (мм)
      400
    • Длина (мм)
      288
    • Длина (дюймы)
      11,3
    • Толщина (мм)
      41
    • Толщина (дюймы)
      1,61
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Half Arrow Edge Protection
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Толщина (мм)
      41
    • Толщина (дюймы)
      1,61
    • Ширина оконечности (мм)
      416
    • Длина (мм)
      328
    • Длина (дюймы)
      12,9
    • Толщина (мм)
      41
    • Толщина (дюймы)
      1,61
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Защитите деньги, вложенные в ковши и основные кромки, с помощью средств защиты кромок от Caterpillar.

  • Упростите обслуживание. Отдельные детали, которые защищают кромку, можно заменять независимо друг от друга.
  • Увеличьте долговечность. Полустрелки закрывают ведущую кромку для плавного переноса материала.
  • Увеличьте время безотказной работы. Верхнее покрытие уменьшает износ сварных соединений.
  • Понижайте затраты на поддержку складских запасов. Переворачиваемые пластины имеют дополнительную режущую кромку, снижая затраты на новые детали.

Защита ковша и кромки

  • Половинные стреловидные сегменты. Приварные полустреловидные кромки защищают ковш путем добавления изнашиваемого материала на основную кромку. Их можно использовать для модернизации ковшей погрузчика, например в качестве бокорезов на боковинах ковша для увеличения глубины проникновения или для уменьшения волнообразного износа, приварив сегменты между зубьями.
  • Верхние пластины компенсации износа (или верхние покрытия) дополняют половинные стреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.
  • Сегменты предоставляют дополнительный изнашиваемый материал кромки, увеличивая срок службы и снижая расходы на запасные детали. Сегменты идеально подходят для обрабатывания рыхлого материала со средним ударным и абразивным воздействием.
  • Кожухи сокращают время замены без ущерба для защиты основной кромки с использованием безударных кожухов Cat. Кожухи с фиксацией CapSure™ предназначены для ковшей для высокоабразивных материалов.

Безотлагательно обратитесь к ближайшему дилеру Cat® по вопросам продуктов для защиты кромок и защиты от износа, наиболее подходящих к вашим ковшам и компонентам оборудования.