Поиск

Защита стойки

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
1
Комплект
8
16
32
64
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 22

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защитная безударная острая пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR450
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита стойки заостренная, 75 мм, с 2 пальцами
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечники CapSure, 100 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      6,35
    • Длина (мм)
      161,29
    • Длина (дюймы)
      6,35
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная безударная острая пластина стойки CapSure, 2 пальца, 110 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR550
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      114,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      4,33
    • Ширина стойки (мм)
      110,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная безударная острая пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2...
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (дюймы)
      4,33
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,49
    • Ширина стойки (мм)
      110,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      114,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      4,33
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,49
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Стандартная защитная пластина стойки, 2 пальца, 75 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR500
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,94
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      103,80
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR500
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2 пальца, 90 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Размер зубьев рыхлителя
      500
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,25
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Ширина стойки (мм)
      90,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    • Размер зубьев рыхлителя
      500
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Прочная конструкция защитных пластин стойки Cat защищает нижнюю часть стойки от износа и ударного воздействия; совместно с наконечниками Cat защитные пластины стойки обеспечивают плавный переход и более острую рабочую кромку, что дает надежные результаты.