Поиск

Защита рыхлителя

1
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 8 из 101

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,09
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      103,80
    • Размер зубьев рыхлителя
      CR500
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,94
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      CapSure
    • Ширина стойки (мм)
      100,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,09
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защитная пластина боковых вертикальных профилей стойки, 2 пальца, 90 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      4,25
    • Ширина стойки (дюймы)
      3,54
    • Ширина стойки (мм)
      90,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      500
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      108,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Защита стойки заостренная, 75 мм, с 2 пальцами
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (дюймы)
      3,15
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Длинный внедряющийся наконечник на пальцах R500
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      431,80
    • Длина (дюймы)
      17,00
    • Форма наконечника
      Длинное заглубление
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (мм)
      431,80
    • Длина (дюймы)
      17,00
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Наконечники CapSure, 100 мм
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (мм)
      186,00
    • Длина (дюймы)
      7,33
    • Длина (мм)
      186,00
    • Длина (дюймы)
      7,33
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      26,93
    • Диаметр (дюймы)
      3
    • Длина (мм)
      684
    • Диаметр (мм)
      76,15
    • Длина (дюймы)
      26,93
    • Диаметр (дюймы)
      3
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    Шток
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Длина (дюймы)
      3,25
    • Диаметр (дюймы)
      0,75
    • Диаметр (мм)
      19,05
    • Длина (мм)
      82,55
    • Длина (дюймы)
      3,25
    • Диаметр (дюймы)
      0,75
    Сравнить
  • Торговая марка: Cat
    R500 с креплением пальцем
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (дюймы)
      17,30
    • Форма наконечника
      Заостренный наконечник для известняковых пород
    • Длина (мм)
      439,42
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Длина (дюймы)
      17,30
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.
{imgAlt}

Наконечники зубьев и защитные пластины стойки рыхлителя

Наконечники зубьев рыхлителя и защитные пластины стойки рыхлителя Cat® предназначены для совместного использования в целях обеспечения производительности, необходимой для данной области применения. Вместе они гарантируют долговечность и прочность, требующиеся для оптимизации системы рыхления.