Поиск

Защитная пластина, острая (стойка 75 мм)

Найдите детали для Вашего оборудования
Поиск
Комплект
12
24
48
96
Наименование
Соответствие
Показывается 1 из 1

Сортировать

Наименование
Соответствие
  • Торговая марка: Cat
    Защита стойки заостренная, 75 мм, с 2 пальцами
    Наличие товаров
    Торговая марка
    Cat
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    • Размер зубьев рыхлителя
      R450
    • Фиксация (CapSure или на штифтах)
      На штифтах
    • Ширина стойки (дюймы)
      2,95
    • Расстояние между отверстиями фиксатора (мм)
      80,00
    • Ширина стойки (мм)
      75,00
    Сравнить
Просматривайте цены и наличие деталей на местном рынке, а также размещайте заказы онлайн.